피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_a_crochet/26_09/26_091.prj},{NB=emile_maurin_26-091-10_0},{REF=26-091-10},{CROCHET=0},{D1=5.3},{D2=4.5},{H1=33},{H2=22.5},{L1=34 - 42},{L2=148},{L3=19},{L4=34 - 42},{L5=6},{L6=31},{L7=28},{L8=41},{L9=45},{L10=15 - 23},{L11=15 - 23},{R1=4.5},{F1=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{BESTNR=47-101},{GR=1},{VW=8},{MAXWEG=8},{GEW=100},{W=26},{DC=8.000},{DR=5.100},{FH2=10.00},{FL1=6.000},{FL2=25.000},{RM=0.500},{RP=6.000},{SK=2.500},{LB=14.000},{LC=6.900},{RB=3.250},{AB=0.100},{PPATH=26_09/26_09_sch.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
D1
D2
H1
H2
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
R1
F1
Emile Maurin 26-091-10
26-091-10
5.3
4.5
33
22.5
34 - 42
148
19
34 - 42
6
31
28
41
45
15 - 23
15 - 23
4.5
2.0
Emile Maurin 26-091-30
26-091-30
7.1
5.5
36
23.0
67 - 79
242
19
74,5- 86,5
13
40
32 - 35
46
98
40 - 52
32 - 44
5.5
3.0
Emile Maurin 26-091-50
26-091-50
12.0
11.2
70
49.0
57 - 71
320
29
58,5- 72,5
13
55
60
86
144
28 - 42
26 - 40
8.0
5.0
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D