피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_33/31_33.prj},{NB=emile_maurin_31-330-61},{REF=31-330-61},{D1=61},{D2=11},{D3=12},{L1=13.5},{L2=29.6},{L3=22},{L4=45.0},{L5=29},{H1=11.8},{VIS=M 8 x 12},{DG=8.000},{DK=6.466},{L=12.000},{B1=11.000},{DA=16.000},{DB=10.000},{FP=0.900},{K=3.800},{N=2.000},{R=0.400},{T=2.400},{FG=4.400},{RG=0.600},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-330.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
H1
VIS
Emile Maurin 31-330-38
31-330-38
38
9
6
7.5
19.6
11
29.0
19
9.8
M 6 x 10
Emile Maurin 31-330-43
31-330-43
43
9
8
9.5
21.6
14
32.5
21
9.8
M 6 x 10
Emile Maurin 31-330-48
31-330-48
48
9
10
11.5
23.6
17
36.5
23
9.8
M 6 x 10
Emile Maurin 31-330-61
31-330-61
61
11
12
13.5
29.6
22
45.0
29
11.8
M 8 x 12
Emile Maurin 31-330-68
31-330-68
68
11
16
17.5
33.6
25
50.0
33
11.8
M 8 x 12
Emile Maurin 31-330-74
31-330-74
74
11
20
21.5
36.6
28
55.0
36
11.8
M 8 x 12
Emile Maurin 31-330-82
31-330-82
82
11
24
25.5
40.6
32
62.0
40
15.8
M 8 x 16
Emile Maurin 31-330-97
31-330-97
97
11
30
32.0
49.0
39
73.0
48
15.8
M 8 x 16
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D