您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_282/35_282.prj},{NB=emile_maurin_35-2822-80-16-200_0-0},{D3=13},{NDM=16},{R=15},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.466},{DD=79.0000},{RR=10.0000},{CRR=14.8348},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=9.000},{VHH=16.000},{SW4H=5.000},{SW4HH=5.000},{VDX=11.000},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=7.000},{VR2=2.000},{WH=19.539},{WCHAM1=1.000},{WCHAM2=1.000},{L4XX=13.000},{WR=5.000},{WRH=25.539},{WRHH=4.000},{WD6=24.000},{WD6X=16.400},{WR6H=10.000},{WR6=5.000},{WRR=0.000},{D1=80},{H1=3.0},{SHOW=5},{REF=35-2822-80-16-200},{PARTNUMBER=GN 43-80-M16-200-D3-U},{NORMNR=GN 43},{H33=-},{H444=18},{FORM=D3},{FORMX='D0','D1','D3'},{AUSF=U},{L6=0},{ANGLE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
VERSION
ECROU
D1
D2
L1
H1
H2
H3
H4
H5
S1
S2
S3
S4
CS
Emile Maurin 35-2821-50-1...
35-2821-50-16-75
6 pans creux
Avec écrou
50
M16
-
2.5
75
17
-
4
-
12
8
-
14
Emile Maurin 35-2821-50-1...
35-2821-50-16-100
6 pans creux
Avec écrou
50
M16
-
2.5
100
17
-
4
-
12
8
-
14
Emile Maurin 35-2821-50-1...
35-2821-50-16-125
6 pans creux
Avec écrou
50
M16
-
2.5
125
17
-
4
-
12
8
-
14
Emile Maurin 35-2821-50-1...
35-2821-50-16-150
6 pans creux
Avec écrou
50
M16
-
2.5
150
17
-
4
-
12
8
-
14
Emile Maurin 35-2821-50-1...
35-2821-50-16-200
6 pans creux
Avec écrou
50
M16
-
2.5
200
17
-
4
-
12
8
-
14
Emile Maurin 35-2821-60-1...
35-2821-60-16-75
6 pans creux
Avec écrou
60
M16
-
2.5
75
17
-
4,5
-
12
8
-
16
Emile Maurin 35-2821-60-1...
35-2821-60-16-100
6 pans creux
Avec écrou
60
M16
-
2.5
100
17
-
4,5
-
12
8
-
16
Emile Maurin 35-2821-60-1...
35-2821-60-16-125
6 pans creux
Avec écrou
60
M16
-
2.5
125
17
-
4,5
-
12
8
-
16
Emile Maurin 35-2821-60-1...
35-2821-60-16-150
6 pans creux
Avec écrou
60
M16
-
2.5
150
17
-
4,5
-
12
8
-
16
Emile Maurin 35-2821-60-1...
35-2821-60-16-200
6 pans creux
Avec écrou
60
M16
-
2.5
200
17
-
4,5
-
12
8
-
16
Emile Maurin 35-2821-80-1...
35-2821-80-16-75
6 pans creux
Avec écrou
80
M16
-
3.0
75
18
-
5
-
12
8
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-1...
35-2821-80-16-100
6 pans creux
Avec écrou
80
M16
-
3.0
100
18
-
5
-
12
8
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-1...
35-2821-80-16-125
6 pans creux
Avec écrou
80
M16
-
3.0
125
18
-
5
-
12
8
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-1...
35-2821-80-16-150
6 pans creux
Avec écrou
80
M16
-
3.0
150
18
-
5
-
12
8
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-1...
35-2821-80-16-200
6 pans creux
Avec écrou
80
M16
-
3.0
200
18
-
5
-
12
8
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-20-75
6 pans creux
Avec écrou
80
M20
-
3.0
75
18
-
5
-
15
10
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-20-100
6 pans creux
Avec écrou
80
M20
-
3.0
100
18
-
5
-
15
10
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-20-125
6 pans creux
Avec écrou
80
M20
-
3.0
125
18
-
5
-
15
10
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-20-150
6 pans creux
Avec écrou
80
M20
-
3.0
150
18
-
5
-
15
10
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-20-200
6 pans creux
Avec écrou
80
M20
-
3.0
200
18
-
5
-
15
10
-
20
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-24-100
6 pans creux
Avec écrou
80
M24
-
3.0
100
21
-
5
-
19
12
-
22
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-24-125
6 pans creux
Avec écrou
80
M24
-
3.0
125
21
-
5
-
19
12
-
22
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-24-150
6 pans creux
Avec écrou
80
M24
-
3.0
150
21
-
5
-
19
12
-
22
Emile Maurin 35-2821-80-2...
35-2821-80-24-200
6 pans creux
Avec écrou
80
M24
-
3.0
200
21
-
5
-
19
12
-
22
Emile Maurin 35-2822-50-1...
35-2822-50-16-75
6 pans creux
Sans écrou
50
M16
-
2.5
75
17
-
4
-
12
8
-
14
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D