피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_216/37_216.prj},{NB=emile_maurin_37-2162-76-2,94_0},{REF=37-2162-76-2,94},{ROT=0},{VERSION=Percée},{FINITION=Droite},{H1=76.6},{H2=15},{H3=31.6},{L1=51.2},{L2=27.5},{L3=23.0},{L4=25.9},{L5=5.0},{L6=11.8},{L7=6.0},{L8=-},{D1=5.4},{D2=-},{COUPLE=2.94},{XX=2},{PPATH=37_216/37_216_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
VERSION
FINITION
H1
H2
H3
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
D1
D2
COUPLE
Emile Maurin 37-2161-54-0...
37-2161-54-0,45
Percée
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
-
3.5
-
0.45
Emile Maurin 37-2161-54-0...
37-2161-54-0,68
Percée
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
-
3.5
-
0.68
Emile Maurin 37-2161-54-0...
37-2161-54-0,9
Percée
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
-
3.5
-
0.90
Emile Maurin 37-2161-76-1...
37-2161-76-1,58
Percée
Gauche
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
-
5.4
-
1.58
Emile Maurin 37-2161-76-2...
37-2161-76-2,26
Percée
Gauche
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
-
5.4
-
2.26
Emile Maurin 37-2161-76-2...
37-2161-76-2,94
Percée
Gauche
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
-
5.4
-
2.94
Emile Maurin 37-2162-54-0...
37-2162-54-0,45
Percée
Droite
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
-
3.5
-
0.45
Emile Maurin 37-2162-54-0...
37-2162-54-0,68
Percée
Droite
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
-
3.5
-
0.68
Emile Maurin 37-2162-54-0...
37-2162-54-0,9
Percée
Droite
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
-
3.5
-
0.90
Emile Maurin 37-2162-76-1...
37-2162-76-1,58
Percée
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
-
5.4
-
1.58
Emile Maurin 37-2162-76-2...
37-2162-76-2,26
Percée
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
-
5.4
-
2.26
Emile Maurin 37-2162-76-2...
37-2162-76-2,94
Percée
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
-
5.4
-
2.94
Emile Maurin 37-2163-54-0...
37-2163-54-0,45
A tige filetée
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.45
Emile Maurin 37-2163-54-0...
37-2163-54-0,68
A tige filetée
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.68
Emile Maurin 37-2163-54-0...
37-2163-54-0,9
A tige filetée
Gauche
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.90
Emile Maurin 37-2163-76-1...
37-2163-76-1,58
A tige filetée
Gauche
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
1.58
Emile Maurin 37-2163-76-2...
37-2163-76-2,26
A tige filetée
Gauche
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
2.26
Emile Maurin 37-2163-76-2...
37-2163-76-2,94
A tige filetée
Gauche
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
2.94
Emile Maurin 37-2164-54-0...
37-2164-54-0,45
A tige filetée
Droite
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.45
Emile Maurin 37-2164-54-0...
37-2164-54-0,68
A tige filetée
Droite
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.68
Emile Maurin 37-2164-54-0...
37-2164-54-0,9
A tige filetée
Droite
54.0
10
24.0
33.6
18.5
14.5
17.1
3.5
9.0
4.6
9.1
3.5
M3
0.90
Emile Maurin 37-2164-76-1...
37-2164-76-1,58
A tige filetée
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
1.58
Emile Maurin 37-2164-76-2...
37-2164-76-2,26
A tige filetée
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
2.26
Emile Maurin 37-2164-76-2...
37-2164-76-2,94
A tige filetée
Droite
76.6
15
31.6
51.2
27.5
23.0
25.9
5.0
11.8
6.0
15.6
5.4
M5
2.94
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D