피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_ressort/79920.prj},{NB=emile_maurin_7992014},{REF=7992014},{MAT=Acier ressort bruni},{IDNR=},{D=14},{D1=15.0},{D2=22},{S=1.5},{H=2.00},{B=0.42},{NOM=40},{DA=22.000},{DI=15.000},{D4=5.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
MAT
D
D1
D2
S
Emile Maurin 799205
799205
Acier ressort bruni
5
5.3
9
1.0
Emile Maurin 799206
799206
Acier ressort bruni
6
6.4
10
1.0
Emile Maurin 799208
799208
Acier ressort bruni
8
8.4
13
1.2
Emile Maurin 7992010
7992010
Acier ressort bruni
10
10.5
16
1.5
Emile Maurin 7992012
7992012
Acier ressort bruni
12
13.0
18
1.5
Emile Maurin 7992014
7992014
Acier ressort bruni
14
15.0
22
1.5
Emile Maurin 7992016
7992016
Acier ressort bruni
16
17.0
24
2.0
Emile Maurin 7992018
7992018
Acier ressort bruni
18
19.0
27
2.0
Emile Maurin 7992020
7992020
Acier ressort bruni
20
21.0
30
2.0
Emile Maurin 7992024
7992024
Acier ressort bruni
24
25.6
36
2.5
Emile Maurin 7992027
7992027
Acier ressort bruni
27
28.6
39
2.5
Emile Maurin 7992030
7992030
Acier ressort bruni
30
31.6
45
2.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D