피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_47.prj},{NB=emile_maurin_92-471-25},{REF=92-471-25},{MAT=Aluminium naturel },{L1=25},{L2=35},{L3=50},{L4=38},{L5=25},{L6=12.5},{D1=6.5},{D2=5.5},{D3=M 6},{H1=36.5},{H2=24},{H3=7},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{NORMNR=GN 271},{NDM=6.000},{P=1.000},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant},{A=5.000},{B2=85.000},{C=1.500},{E=7.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
MAT
L1
L2
L3
L4
L5
L6
D1
D2
D3
H1
H2
H3
S1
Emile Maurin 92-471-25
92-471-25
Aluminium naturel
25
35
50
38
25
12.5
6.5
5.5
M 6
36.5
24
7
10
Emile Maurin 92-472-25
92-472-25
Aluminium pelliculé noir
25
35
50
38
25
12.5
6.5
5.5
M 6
36.5
24
7
10
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D