您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/support_de_montage/92_85.prj},{NB=emile_maurin_92-857-20},{REF=92-857-20},{MAT=Aluminium naturel},{D1=20},{D2=M6},{L1=50.0},{L2=25},{L3=36},{S1=16},{MANETTE=92-521-M6-32},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=20.000},{X=10.500},{X1=6.000},{XD=6.500},{S11=16.000},{OF=MT},{R1=13.750},{R2=1.500},{RLX=6.770},{NORMNR=GN 477},{CH=0.500},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
L1
L2
L3
S1
MANETTE
Emile Maurin 92-857-8
92-857-8
Aluminium naturel
8
M4
31.5
14
22
-
92-521-M4-20
Emile Maurin 92-857-10
92-857-10
Aluminium naturel
10
M5
38.0
16
27
8
92-521-M5-25
Emile Maurin 92-857-12
92-857-12
Aluminium naturel
12
M5
38.0
16
27
10
92-521-M5-25
Emile Maurin 92-857-15
92-857-15
Aluminium naturel
15
M6
45.0
20
32
12
92-521-M6-25
Emile Maurin 92-857-16
92-857-16
Aluminium naturel
16
M6
45.0
20
32
-
92-521-M6-25
Emile Maurin 92-857-20
92-857-20
Aluminium naturel
20
M6
50.0
25
36
16
92-521-M6-32
Emile Maurin 92-858-8
92-858-8
Aluminium anodisé noir
8
M4
31.5
14
22
-
92-521-M4-20
Emile Maurin 92-858-10
92-858-10
Aluminium anodisé noir
10
M5
38.0
16
27
8
92-521-M5-25
Emile Maurin 92-858-12
92-858-12
Aluminium anodisé noir
12
M5
38.0
16
27
10
92-521-M5-25
Emile Maurin 92-858-15
92-858-15
Aluminium anodisé noir
15
M6
45.0
20
32
12
92-521-M6-25
Emile Maurin 92-858-16
92-858-16
Aluminium anodisé noir
16
M6
45.0
20
32
-
92-521-M6-25
Emile Maurin 92-858-20
92-858-20
Aluminium anodisé noir
20
M6
50.0
25
36
16
92-521-M6-32
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D