您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_divers/15_13/15_133.prj},{NB=emile_maurin_15-133-25-6},{REF=15-133-25-6},{NORMNR=GN 676.1},{MAT=Acier},{D1=25},{D2X=M 6 , M 8},{D2=M 6},{D3=14.5},{H1=22.5},{H2=14.0},{FORM=B},{H10=1.880},{D10=19.000},{R10=2.500},{T10=12},{D20=12.080},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=15-133.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
H1
H2
Emile Maurin 15-133-21-4
15-133-21-4
Acier
21
M 4
12.5
18.0
10.5
Emile Maurin 15-133-21-5
15-133-21-5
Acier
21
M 5
12.5
18.0
10.5
Emile Maurin 15-133-25-6
15-133-25-6
Acier
25
M 6
14.5
22.5
14.0
Emile Maurin 15-133-25-8
15-133-25-8
Acier
25
M 8
14.5
22.5
14.0
Emile Maurin 15-133-31-8
15-133-31-8
Acier
31
M 8
18.5
27.0
17.0
Emile Maurin 15-133-31-10
15-133-31-10
Acier
31
M 10
18.5
27.0
17.0
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D